Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M and USV-I Kit, DN 50, G 2 ¼A; Filetage externe ISO 228/1

003Z2160

Kit de USV-M et USV-I, DN 50, filetage mâle

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionKit de USV-M et USV-I, DN 50, filetage mâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 50
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Material DescriptionUSV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16"
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression nominalePN 16
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitUSV-M and USV-I Kit
Types de raccordementsFiletage externe ISO 228/1G 2 ¼A
Valeurs kvs [m³/h]16.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.264 Kilogram
Poids Net4.264 Kilogram
Volume4.416 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421528945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm