USV-M and USV-I Kit, DN 50, Filetage interne ISO 7/1
003Z2155
Kit de USV-M et USV-I, DN 50, filetage femelle
003Z2155
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Kit de USV-M et USV-I, DN 50, filetage femelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 50 |
| Groupe de produits | Équilibrage manuel |
| Material Description | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
| Nº de dossier SCIP | 9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | USV-M and USV-I Kit |
| Types de raccordements | Filetage interne ISO 7/1Rp 2 |
| Valeurs kvs [m³/h] | 16.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.33 Kilogram |
| Poids Net | 4.33 Kilogram |
| Volume | 4.669 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |