Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M and USV-I Kit, DN 40, Filetage externe ISO 228/1

003Z2150

Kit de USV-M et USV-I, DN 40, filetage mâle

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionKit de USV-M et USV-I, DN 40, filetage mâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 40
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Material DescriptionUSV-I/M set 40, G 1 3/4 A, PN 16
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression nominalePN 16
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitUSV-M and USV-I Kit
Types de raccordementsFiletage externe ISO 228/1G 1 ¾A
Valeurs kvs [m³/h]10.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.96 Kilogram
Poids Net2.96 Kilogram
Volume3.561 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420083667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm