Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M and USV-I Kit, DN 32, Filetage externe ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2149

Kit de USV-M et USV-I, DN 32, filetage mâle

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionKit de USV-M et USV-I, DN 32, filetage mâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 32
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Material DescriptionUSV-I/M set 32, G 1 1/2" A , PN 16"
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression nominalePN 16
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitUSV-M and USV-I Kit
Types de raccordementsFiletage externe ISO 228/1G 1 ½A
Valeurs kvs [m³/h]6.30 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.632 Kilogram
Poids Net2.632 Kilogram
Volume3.541 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420083650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm