USV-M and USV-I Kit, DN 15, G ¾A; Filetage externe ISO 228/1
003Z2146
Kit de USV-M et USV-I, DN 15, filetage mâle
003Z2146
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Kit de USV-M et USV-I, DN 15, filetage mâle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 15 |
| Groupe de produits | Équilibrage manuel |
| Material Description | USV-I/M set 15, G 3/4 A, PN16 |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | USV-M and USV-I Kit |
| Types de raccordements | Filetage externe ISO 228/1G ¾A |
| Valeurs kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.71 Kilogram |
| Poids Net | 0.7 Kilogram |
| Volume | 0.77 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |