USV-M and USV-I Kit, DN 25, Filetage interne ISO 7/1; Rp 1
003Z2143
Kit de USV-M et USV-I, DN 25, filetage femelle
003Z2143
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Kit de USV-M et USV-I, DN 25, filetage femelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 25 |
| Groupe de produits | Équilibrage manuel |
| Material Description | USV-I/M set 25, R 1"", PN 16 |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | USV-M and USV-I Kit |
| Types de raccordements | Filetage interne ISO 7/1Rp 1 |
| Valeurs kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.63 Kilogram |
| Poids Net | 1.63 Kilogram |
| Volume | 1.855 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068145 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |