Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M and USV-I Kit, DN 20, Filetage interne ISO 7/1; Rp ¾

003Z2142

Kit de USV-M et USV-I, DN 20, filetage femelle

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionKit de USV-M et USV-I, DN 20, filetage femelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 20
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Material DescriptionUSV-I/M set 20, R 3/4"", PN16
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression nominalePN 16
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitUSV-M and USV-I Kit
Types de raccordementsFiletage interne ISO 7/1Rp ¾
Valeurs kvs [m³/h]2.50 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.974 Kilogram
Poids Net0.974 Kilogram
Volume1.191 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420068138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm