Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M and USV-I Kit, DN 15, Filetage interne ISO 7/1; Rp 1/2

003Z2141

Kit de USV-M et USV-I, DN 15, filetage femelle

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionKit de USV-M et USV-I, DN 15, filetage femelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 15
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Material DescriptionUSV-I/M set 15, R 1/2"", PN16
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression nominalePN 16
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitUSV-M and USV-I Kit
Types de raccordementsFiletage interne ISO 7/1Rp 1/2
Valeurs kvs [m³/h]1.60 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.702 Kilogram
Poids Net0.702 Kilogram
Volume0.782 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420068121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm