Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 32, Filetage externe ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2139

USV-I DN 32, filetage mâle, vanne de réglage

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionUSV-I DN 32, filetage mâle, vanne de réglage
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 32
Échelle de réglageOui
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeOui
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Limitation du débitOui
Material DescriptionUSV-I 32, G 1 1/2, PN16
Caractéristique
Valeur
Matériau du corps de vanneLaiton
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]150 KPa
Pression nominalePN 16
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-20 °C
Type de produitUSV-I
Types de raccordementsFiletage externe ISO 228/1G 1 ½A
Valeurs kvs [m³/h]6.30 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.182 Kilogram
Poids Net1.182 Kilogram
Volume2.055 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420083599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm