USV-I, DN 20, G 1A; Filetage externe ISO 228/1
003Z2137
USV-I DN 20, filetage mâle, vanne de réglage
003Z2137
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | USV-I DN 20, filetage mâle, vanne de réglage |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 20 |
| Échelle de réglage | Oui |
| Fonction d’arrêt | Oui |
| Fonction de vidange | Oui |
| Groupe de produits | Équilibrage manuel |
| Limitation du débit | Oui |
| Material Description | USV-I 20, G 1, PN16 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps de vanne | Laiton |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Pression nominale | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | USV-I |
| Types de raccordements | Filetage externe ISO 228/1G 1A |
| Valeurs kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.48 Kilogram |
| Poids Net | 0.47 Kilogram |
| Volume | 0.672 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |