USV-M, DN 15, G ¾A; Filetage externe ISO 228/1
003Z2126
USV-M DN 15, filetage mâle, vanne d’équilibrage évolutive
003Z2126
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | USV-M DN 15, filetage mâle, vanne d’équilibrage évolutive |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 15 |
| Échelle de réglage | Non |
| Évolutivité | Oui |
| Fonction d’arrêt | Oui |
| Fonction de vidange | Oui |
| Groupe de produits | Équilibrage manuel |
| Limitation du débit | Oui |
| Material Description | USV-M 15, G 3/4 A, PN16 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps de vanne | Laiton |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] | 80 KPa |
| Pression nominale | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | USV-M |
| Types de raccordements | Filetage externe ISO 228/1G ¾A |
| Valeurs kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.38 Kilogram |
| Poids Net | 0.38 Kilogram |
| Volume | 0.458 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083513 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |