Danfoss logo
MSV-F2_L

MNF, DN 50, PN 25, Bride

003Z1170

MNF DN 50 avec prises de pression PN25, vanne de préréglage manuelle
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MSV-F2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionMNF DN 50 avec prises de pression PN25, vanne de préréglage manuelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 50
Échelle de réglageOui
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeNon
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Material DescriptionMNF DN 50 with test plugs PN 25
Matériau du corps de vanneFonte ductile (EN-GJS 400-15)
Nº de dossier SCIPb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Nom du produit dans le dossier SCIPMSV-F2 MNF DN15-300
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]200 KPa
Pression nominalePN 25
Prises de pressionAvec prises de pression
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de produitMNF
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]53.80 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.325 Kilogram
Poids Net8.585 Kilogram
Volume14.535 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104514628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm