MNF, DN 150, PN 16, Bride
003Z1166
MNF DN 150 avec prises de pression PN16, vanne de préréglage manuelle
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MSV-F2
003Z1166
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | MNF DN 150 avec prises de pression PN16, vanne de préréglage manuelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 150 |
| Échelle de réglage | Oui |
| Fonction d’arrêt | Oui |
| Fonction de vidange | Non |
| Groupe de produits | Équilibrage manuel |
| Material Description | MSV-F2 DN 150 |
| Matériau du corps de vanne | Fonte grise (EN-GJL-250) |
| Nº de dossier SCIP | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MSV-F2 MNF DN15-300 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Pression nominale | PN 16 |
| Prises de pression | Avec prises de pression |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Type de produit | MNF |
| Types de raccordements | Bride |
| Valeurs kvs [m³/h] | 400.80 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 65.6 Kilogram |
| Poids Net | 53.1 Kilogram |
| Volume | 213.6 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |