Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Bas débit, Filetage externe

003Z4131

MSV-B DN 15, filetage mâle, vanne de préréglage manuelle

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: LENO™ MSV-B

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionMSV-B DN 15, filetage mâle, vanne de préréglage manuelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 15
Échelle de réglageOui
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeNon
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Material DescriptionMSv-B DN15 petit débit G3/4" M
Matériau du corps de vanneLaiton DZR
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 20
Prises de pressionAvec prises de pression
Product line28
RaccordementsG ¾ A
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-20 °C
Type d’écoulementBas débit
Type de produitLENO MSV-B
Types de raccordementsFiletage externe
Valeurs kvs [m³/h]3.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.729 Kilogram
Poids Net0.67 Kilogram
Volume1.356 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420096384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm