LENO MSV-B, DN 15, Bas débit, Filetage externe
003Z4130
MSV-B DN 15 LF, filetage mâle, vanne de préréglage manuelle
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: LENO™ MSV-B
003Z4130
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | MSV-B DN 15 LF, filetage mâle, vanne de préréglage manuelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 15 |
| Échelle de réglage | Oui |
| Fonction d’arrêt | Oui |
| Fonction de vidange | Non |
| Groupe de produits | Équilibrage manuel |
| Material Description | MSV-B DN15 G3/4" M |
| Matériau du corps de vanne | Laiton DZR |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 20 |
| Prises de pression | Avec prises de pression |
| Product line | 28 |
| Raccordements | G ¾ A |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -20 °C |
| Type d’écoulement | Bas débit |
| Type de produit | LENO MSV-B |
| Types de raccordements | Filetage externe |
| Valeurs kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.73 Kilogram |
| Poids Net | 0.671 Kilogram |
| Volume | 2.262 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |