MVT, DN 50, Filetage interne
003Z4086
MVT DN 50, filetage femelle, vanne de préréglage manuelle
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MVT
003Z4086
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | MVT DN 50, filetage femelle, vanne de préréglage manuelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 50 |
| Échelle de réglage | Oui |
| Fonction d’arrêt | Oui |
| Fonction de vidange | Oui |
| Groupe de produits | Équilibrage manuel |
| Material Description | MVT DN 50 G2" int. thread |
| Matériau du corps de vanne | Laiton DZR |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 2.50 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 20 |
| Product line | 28 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | MVT |
| Types de raccordements | Filetage interne |
| Valeurs kvs [m³/h] | 40.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.611 Kilogram |
| Poids Net | 2.6 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 3.356 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180583 |