Danfoss logo
MSV-BD 003Z4005

MVT, DN 40, Filetage interne

003Z4085

MVT DN 40, filetage femelle, vanne de préréglage manuelle
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: MVT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionMVT DN 40, filetage femelle, vanne de préréglage manuelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 40
Échelle de réglageOui
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeOui
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Material DescriptionMVT DN 40 G1 1/2" int. thread
Matériau du corps de vanneLaiton DZR
Caractéristique
Valeur
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]2.50 bar
Pression nominalePN 20
Product line28
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-20 °C
Type de produitMVT
Types de raccordementsFiletage interne
Valeurs kvs [m³/h]26.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.928 Kilogram
Poids Net1.895 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume2.153 Liter
EAN/UPC5702425180569