LENO MSV-BD, DN 15 LF, Filetage externe ISO 228/1
003Z4100
MSV-BD DN 15, LF, filetage mâle, vanne de préréglage manuelle
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Vannes d’équilibrage manuelles LENO™ MSV-BD
003Z4100
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | MSV-BD DN 15, LF, filetage mâle, vanne de préréglage manuelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 15 LFLow flow |
| Échelle de réglage | Oui |
| Fonction d’arrêt | Oui |
| Fonction de vidange | Oui |
| Groupe de produits | Équilibrage manuel |
| Material Description | MSV-BD DN15 LF G¾" filet ext. |
| Matériau du corps de vanne | Laiton DZR |
| Nº de dossier SCIP | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 2.50 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle [kPa] [Max.] | 3 KPa |
| Pression nominale | PN 20 |
| Prises de pression | Avec prises de pression |
| Product line | 28 |
| Raccordements | G ¾ A |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | LENO MSV-BD |
| Types de raccordements | Filetage externe ISO 228/1 |
| Valeurs kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.835 Kilogram |
| Poids Net | 0.812 Kilogram |
| Volume | 1.417 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420085517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |