LENO MSV-BD and MSV-S Kit, DN 50, Filetage interne / Welded
003Z4056
Kit de MSV-BD et MSV-S DN 50, filetage femelle
003Z4056
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Kit de MSV-BD et MSV-S DN 50, filetage femelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 50 |
| Échelle de réglage | Oui |
| Étiquette produit | No |
| Fonction d’arrêt | Oui |
| Fonction de vidange | Oui |
| Groupe de produits | Équilibrage manuel |
| Material Description | MSV-BD and MSV-S DN50 |
| Matériau du corps de vanne | Laiton DZR |
| Nº de dossier SCIP | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle [kPa] [Max.] | 250 KPa |
| Pression différentielle [kPa] [Min.] | 3 KPa |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale | PN 20 |
| Prises de pression | Avec prises de pression |
| Product line | 28 |
| Raccord de purge standard | BSPP |
| Raccordements | G 2" |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille du raccord de purge [in] | NaN in |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | LENO MSV-BD and MSV-S Kit |
| Type de raccordement de purge | Filetage |
| Types de raccordements | Filetage interne / Welded |
| Valeur de débit de vidange [l/h] | 308 L/h |
| Valeurs kvs [m³/h] | 40.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.564 Kilogram |
| Poids Net | 4.477 Kilogram |
| Volume | 6.877 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420097312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |