Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD and MSV-S Kit, DN 25, Filetage interne / Welded

003Z4053

Kit de MSV-BD et MSV-S DN 25, filetage femelle

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionKit de MSV-BD et MSV-S DN 25, filetage femelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 25
Échelle de réglageOui
Étiquette produitNo
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeOui
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN25
Matériau du corps de vanneLaiton DZR
Nº de dossier SCIP76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
Nom du produit dans le dossier SCIPMSV-BD+S DN15-DN50
Présence de batteriesNon
Pression différentielle [kPa] [Max.]250 KPa
Pression différentielle [kPa] [Min.]3 KPa
Caractéristique
Valeur
Pression nominalePN 20
Prises de pressionAvec prises de pression
Product line28
Raccord de purge standardBSPP
RaccordementsG 1"
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccord de purge [in]NaN in
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-20 °C
Type de produitLENO MSV-BD and MSV-S Kit
Type de raccordement de purgeFiletage
Types de raccordementsFiletage interne / Welded
Valeur de débit de vidange [l/h]316 L/h
Valeurs kvs [m³/h]9.50 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.817 Kilogram
Poids Net1.817 Kilogram
Volume2.219 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420096988
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm