LENO MSV-O, DN 50, Filetage interne ISO 7/1
003Z4026
MSV-O DN 50, filetage femelle, orifice venturi fixe, vanne de préréglage manuelle
003Z4026
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | MSV-O DN 50, filetage femelle, orifice venturi fixe, vanne de préréglage manuelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 50 |
| Échelle de réglage | Oui |
| Fonction d’arrêt | Oui |
| Fonction de vidange | Non |
| Groupe de produits | Équilibrage manuel |
| Material Description | MSV-O DN50 G2" int. |
| Matériau du corps de vanne | Laiton DZR |
| Nº de dossier SCIP | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | MSV-O DN15-DN50 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 2.50 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle [kPa] [Max.] | 3 KPa |
| Pression nominale | PN 20 |
| Prises de pression | Avec prises de pression |
| Product line | 28 |
| Raccordements | Rp 2 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | LENO MSV-O |
| Types de raccordements | Filetage interne ISO 7/1 |
| Valeurs kvs [m³/h] | 37.90 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.854 Kilogram |
| Poids Net | 2.544 Kilogram |
| Volume | 3.393 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096940 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |