Danfoss logo
MSV-B 003z4032

LENO MSV-B, DN 20, Filetage interne

003Z4032

MSV-B DN 20, filetage femelle, vanne de préréglage manuelle
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: LENO™ MSV-B

Remplacement recommandé: 003Z7002

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionMSV-B DN 20, filetage femelle, vanne de préréglage manuelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 20
Échelle de réglageOui
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeNon
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Material DescriptionMSV-B DN20 G3/4" F
Matériau du corps de vanneLaiton DZR
Nº de dossier SCIPe31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPMSV-B DN15-DN50 (1)
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 20
Prises de pressionAvec prises de pression
Product line28
RaccordementsRp ¾
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-20 °C
Type de produitLENO MSV-B
Types de raccordementsFiletage interne
Valeurs kvs [m³/h]6.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.784 Kilogram
Poids Net0.724 Kilogram
Volume1.434 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420096445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm