Vannes AB-QM
Product types shown: 3
AB-QM
La vanne Danfoss AB-QM est une vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) qui allie une précision et une durabilité élevées à une facilité d’utilisation inégalée sur le marché. La conception de la vanne AB-QM est entièrement axée sur le respect des délais et du budget de votre projet tout en vous offrant le système CVC le plus efficace.
Les vannes de régulation indépendantes de la pression sont des vannes de régulation avec une fonction d’équilibrage automatique. Un régulateur de pression intégré maintient une pression différentielle constante sur la vanne de régulation, assurant l’autorité totale de la vanne à tous les réglages et une limitation automatique de débit. En combinant deux fonctions en une seule, la régulation et l’équilibrage hydraulique automatique, les PICV de Danfoss offrent une solution rentable aux défis auxquels sont confrontés les concepteurs de systèmes de CVC tournés vers l’avenir. La vanne AB-QM peut également être utilisée dans les systèmes de réfrigération industrielle.AB-QM ANSI
The Danfoss AB-QM is a Pressure Independent Control Valve (PICV) that combines high accuracy and durability with market leading user-friendliness. The design of the AB-QM is fully geared towards making your project run on time and on budget while delivering the most efficient HVAC system.
Pressure independent valves are control valves with an automatic balancing function. An in-built pressure controller keeps a constant differential pressure over the control valve, ensuring full authority and automatic flow limitation. By combining two functions in one, control and automatic hydronic balance, Danfoss PICVs provide a cost-efficient solution for the challenges faced by forward-looking designers of HVAC systems. AB-QM can be used also in Industrial refrigeration systems.