ChangeOver6 valevs and actuators
Product types shown: 1

ChangeOver6 et NovoCon ChangeOver6– Vannes à boisseau sphérique motorisées à 6 voies
Les vannes ChangeOver6 et NovoCon ChangeOver6 sont des vannes à boisseau sphérique motorisées à 6voies qui assurent une fonction de répartition entre deux circuits d’eau dans un système de commutation à 4tubes.
Cette fonction de répartition permet d’augmenter la capacité de refroidissement et de chauffage d’une unité terminale avec un encombrement réduit identique à celui d’un modèle à deux circuits où les circuits d’eau de chauffage et de refroidissement ont chacun leur propre échangeur.
Les vannes ChangeOver6 et NovoCon ChangeOver6 sont des vannes à boisseau sphérique motorisées à 6voies qui ne sont pas conçues pour effectuer la régulation du débit. Le débit est modulé par la vanne de régulation et d’équilibrage automatique AB-QM assurant l’équilibrage automatique et une autorité de 100%.
NovoCon ChangeOver6:
L’actionneur de bus NovoCon® S régule le débit et la vanne directionnelle à 6 voies avec actionneur et commute entre chauffage et refroidissement avec les caractéristiques suivantes:
- Câble enfichable unique, avec raccordement de bus et alimentation pour l’actionneur NovoCon® S. Un seul câble enfichable entre l’actionneur NovoCon® S ChangeOver6 à 6 voies et l’actionneur NovoCon® S, qui comprend un signal de commande de 0 à 10 V, un signal de recopie et une connexion d’alimentation
- En comparant le signal de commande de 0 à 10 V et le signal de recopie, l’actionneur PIBCV NovoCon® S détecte si l’actionneur à 6 voies se trouve en fonctionnement manuel ou si la vanne est bloquée (le signal de recopie ne suit pas le signal de commande).
- En mode de maintenance, l’actionneur à 6 voies peut fermer complètement la vanne afin d’éviter toute fuite.