Danfoss logo
Actionneur ABN A5 pour AB-QM, tout ou rien-product-category

Actionneur ABN A5 pour AB-QM, tout ou rien

L’actionneur électro-thermique tout ou rien ABN A5 a été spécifiquement conçu pour les vannes AB-QM DN 10 à 32 - ½-1¼ pouces utilisées dans les applications de chauffage et de refroidissement.
L’actionneur est commandé par marche/arrêt ou par régulateur à modulation d’impulsion fourni par un thermostat d’ambiance ou par un système de régulation automatique central.

Features and benefits

  • Course 5,0 mm
  • Disponible en version normalement fermée (NF) ou normalement ouverte (NO)
  • Consommation électrique 1 W
  • Câble enfichable
  • Installation enclipsable simple
  • IP54 quelle que soit la position de montage
  • Fonction ouverture initiale
  • Taille compacte, dimensions réduites
  • Affichage du fonctionnement par piston
  • Silencieux et sans maintenance