Danfoss logo
RA-C-product-category

RA-C

Associées aux régulations automatiques et électroniques Danfoss, les vannes RA-C constituent une combinaison idéale pour la régulation des circuits de chauffage et de refroidissement.La vanne RA-C est une vanne normalement ouverte. Dans une application avec des capteurs automatiques de type FEK ou FED, la vanne de refroidissement s'ouvre lorsque la température ambiante dépasse la température de consigne.

Features and benefits

  • La vanne RA-C dispose de 4 préréglages, ce qui garantit la quantité d'eau correcte pour chaque circuit de refroidissement et elle est homologuée PN16.
  • La vanne possède deux filetages externes, ce qui permet de monter des raccords pour différents types de tuyaux.
  • De plus, Danfoss peut également proposer une gamme complète de raccords (voir au dos).
  • Arrêt (pour l'isolement pendant la maintenance du système) à l'aide du bouton d'arrêt manuel.