Danfoss logo
FEV-product-category

FEV

Le FEV est un régulateur proportionnel qui ouvre ou ferme la vanne de chauffage en fonction des écarts de température.

FEV-IF
Destiné aux systèmes de chauffage par plafond, plancher chauffant ou radiateurs. Le régulateur/capteur de température doit être monté sur un mur intérieur à une hauteur d'environ 1,5 mètre afin de permettre une mesure précise de la température ambiante.

FEV-FF
Destiné aux systèmes de ventilo-convecteurs ou d'unités à induction, par exemple. En plaçant la sonde à distance dans l'entrée d'air ambiant de l'unité, le temps de réponse aux variations de température est réduit, ce qui permet une régulation plus précise.