Danfoss logo
FED-FF 013G5462

Régulateur d'ambiance, FED, Tube d’impulsion [m]: 6+11

013G5469

Sonde FED pour la régulation de cascade du circuit chauffage et refroidissement 6+11m
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Régulateur d'ambiance

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionSonde FED pour la régulation de cascade du circuit chauffage et refroidissement 6+11m
DG Indicator ProfileContains Liquids
Groupe de produitsRégulateur d'ambiance
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 6+11m
Nº de dossier SCIPe2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17
Nom du produit dans le dossier SCIPFED IF Clinate Comtrol 6+11m
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tube d’impulsion [m]6+11
Type de produitFED

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.52 Kilogram
Poids Net0.52 Kilogram
Volume1.607 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420072104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm