Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 900 m³/h

003Z3795

AQ DN 450, limiteur de débit

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h] [Max.]900.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]5.29 m³/h
DescriptionAQ DN 450, limiteur de débit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 450
Groupe de produitsAutres vannes
Material DescriptionAQ DN450 40~400 5.292~900
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]400 KPa
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.]40 KPa
Pression nominalePN 25
Product line28
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de passageDéfini par la flèche sur le corps de vanne
Type de produitAQ

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut118 Kilogram
Poids Net118 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425235177