AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h
003Z3794
AQ DN 450, limiteur de débit
003Z3794
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débit [m3/h] | 4.30 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 4.30 m³/h |
| Description | AQ DN 450, limiteur de débit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 450 |
| Groupe de produits | Autres vannes |
| Material Description | AQ Valve 450mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] | 210 KPa |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.] | 35 KPa |
| Pression nominale | PN 25 |
| Product line | 28 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Type de passage | Défini par la flèche sur le corps de vanne |
| Type de produit | AQ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 118 Kilogram |
| Poids Net | 118 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235160 |