Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h

003Z3793

AQ DN 450, limiteur de débit

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h] [Max.]1023.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]3.96 m³/h
DescriptionAQ DN 450, limiteur de débit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 450
Groupe de produitsAutres vannes
Material DescriptionAQ DN450 21~210 3.960~1023
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]210 KPa
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.]21 KPa
Pression nominalePN 25
Product line28
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de passageDéfini par la flèche sur le corps de vanne
Type de produitAQ

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut118 Kilogram
Poids Net118 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425235153