Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 500, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 1652 m³/h

003Z3791

AQ DN 500, limiteur de débit

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h] [Max.]1652.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]4.30 m³/h
DescriptionAQ DN 500, limiteur de débit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 500
Groupe de produitsAutres vannes
Hauteur [mm]618 mm
Hauteur avec bouchons de test [mm]658 mm
Longueur [m]243.00 m
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionAQ DN500 dPv 35-210kPa Flow 4,30-1652,00
Poids [kg]163.000 kg
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]210 KPa
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.]35 KPa
Pression nominalePN 25
Product line28
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de passageDéfini par la flèche sur le corps de vanne
Type de produitAQ

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net14.2 Kilogram