Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 500, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1300 m³/h

003Z3790

AQ DN 500, limiteur de débit

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h] [Max.]1300.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]3.96 m³/h
DescriptionAQ DN 500, limiteur de débit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 500
Groupe de produitsAutres vannes
Hauteur [mm]618 mm
Hauteur avec bouchons de test [mm]658 mm
Longueur [m]243.00 m
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionAQ DN500 dPv 21-210kPa Flow 3,96-1300,00
Poids [kg]163.000 kg
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]210 KPa
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.]21 KPa
Pression nominalePN 25
Product line28
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de passageDéfini par la flèche sur le corps de vanne
Type de produitAQ

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut179.3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net163 Kilogram