Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 1008 m³/h

003Z3788

AQ DN 400, limiteur de débit

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h] [Max.]1008.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]4.30 m³/h
DescriptionAQ DN 400, limiteur de débit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 400
Groupe de produitsAutres vannes
Hauteur [mm]510 mm
Hauteur avec bouchons de test [mm]550 mm
Longueur [m]243.00 m
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionAQ DN400 dPv 35-210kPa Flow 4,30-1008,00
Poids [kg]87.300 kg
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]210 KPa
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.]35 KPa
Pression nominalePN 25
Product line28
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de passageDéfini par la flèche sur le corps de vanne
Type de produitAQ

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut62 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net62 Kilogram