AQ, DN 400, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 871.78 m³/h
003Z3787
AQ DN 400, limiteur de débit
003Z3787
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débit [m3/h] [Max.] | 871.78 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Description | AQ DN 400, limiteur de débit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 400 |
| Groupe de produits | Autres vannes |
| Hauteur [mm] | 510 mm |
| Hauteur avec bouchons de test [mm] | 550 mm |
| Longueur [m] | 243.00 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | AQ DN400 dPv 21-210kPa Flow 3,96-871,78 |
| Poids [kg] | 87.300 kg |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] | 210 KPa |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| Pression nominale | PN 25 |
| Product line | 28 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Type de passage | Défini par la flèche sur le corps de vanne |
| Type de produit | AQ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 62 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 62 Kilogram |