Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 153.29 m³/h

003Z3773

AQ DN 150, limiteur de débit

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h] [Max.]153.29 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]4.30 m³/h
DescriptionAQ DN 150, limiteur de débit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 150
Groupe de produitsAutres vannes
Hauteur [mm]218 mm
Hauteur avec bouchons de test [mm]248 mm
Longueur [m]220.00 m
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionAQ DN150 dPv 35-210kPa Flow 4,30-153,29
Poids [kg]14.200 kg
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]210 KPa
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.]35 KPa
Pression nominalePN 25
Product line28
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de passageDéfini par la flèche sur le corps de vanne
Type de produitAQ

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net14.2 Kilogram