Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 125, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 68.15 m³/h

003Z3771

AQ DN 125, limiteur de débit

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h] [Max.]68.15 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]5.29 m³/h
DescriptionAQ DN 125, limiteur de débit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 125
Groupe de produitsAutres vannes
Hauteur [mm]193 mm
Hauteur avec bouchons de test [mm]223 mm
Longueur [m]220.00 m
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionAQ DN125 dPv 40-400kPa Flow 5,29-68,15 m
Poids [kg]11.400 kg
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]400 KPa
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.]40 KPa
Pression nominalePN 25
Product line28
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de passageDéfini par la flèche sur le corps de vanne
Type de produitAQ

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut22.3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net22.3 Kilogram