Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 100, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 45.43 m³/h

003Z3768

AQ DN 100, limiteur de débit

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h] [Max.]45.43 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]5.29 m³/h
DescriptionAQ DN 100, limiteur de débit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 100
Groupe de produitsAutres vannes
Hauteur [mm]167 mm
Hauteur avec bouchons de test [mm]197 mm
Longueur [m]220.00 m
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionAQ DN100 dPv 40-400kPa Flow 5,29-45,43 m
Poids [kg]9.700 kg
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]400 KPa
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.]40 KPa
Pression nominalePN 25
Product line28
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de passageDéfini par la flèche sur le corps de vanne
Type de produitAQ

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut13 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net9.8 Kilogram