Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 80, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3764

AQ DN 80, limiteur de débit

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h] [Max.]36.32 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]3.96 m³/h
DescriptionAQ DN 80, limiteur de débit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 80
Groupe de produitsAutres vannes
Hauteur [mm]112 mm
Hauteur avec bouchons de test [mm]137 mm
Longueur [m]188.00 m
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionAQ DN80 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
Poids [kg]4.200 kg
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]210 KPa
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.]21 KPa
Pression nominalePN 25
Product line28
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de passageDéfini par la flèche sur le corps de vanne
Type de produitAQ

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net4.2 Kilogram