Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 50, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h

003Z3761

AQ DN 50, limiteur de débit

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h] [Max.]22.72 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]5.29 m³/h
DescriptionAQ DN 50, limiteur de débit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 50
Groupe de produitsAutres vannes
Hauteur [mm]106 mm
Hauteur avec bouchons de test [mm]131 mm
Longueur [m]188.00 m
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionAQ DN50 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3
Poids [kg]3.700 kg
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]400 KPa
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.]40 KPa
Pression nominalePN 25
Product line28
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de passageDéfini par la flèche sur le corps de vanne
Type de produitAQ

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net3.9 Kilogram