Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h

003Z3759

AQ DN 40, limiteur de débit

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h] [Max.]6.66 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]1.37 m³/h
DescriptionAQ DN 40, limiteur de débit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 40
Groupe de produitsAutres vannes
Hauteur [mm]108 mm
Longueur [m]158.00 m
Material DescriptionAQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/
Caractéristique
Valeur
Poids [kg]1.500 kg
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]400 KPa
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.]40 KPa
Pression nominalePN 25
Product line28
Température du fluide (°C) [Max.]120 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de passageDéfini par la flèche sur le corps de vanne
Type de produitAQ

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net1.43 Kilogram