AQ, DN 40, 21 KPa - 210 KPa, 1.02 m³/h - 5 m³/h
003Z3758
AQ DN 40, limiteur de débit
003Z3758
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débit [m3/h] [Max.] | 5.00 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 1.02 m³/h |
| Description | AQ DN 40, limiteur de débit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 40 |
| Groupe de produits | Autres vannes |
| Hauteur [mm] | 108 mm |
| Longueur [m] | 158.00 m |
| Material Description | AQ DN40 dPv 21-210kPa Flow 1,02-5,00 m3/ |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids [kg] | 1.500 kg |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] | 210 KPa |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| Pression nominale | PN 25 |
| Product line | 28 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Type de passage | Défini par la flèche sur le corps de vanne |
| Type de produit | AQ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 1.5 Kilogram |