Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 500, Vanne papillon motorisée, Actuator, Modulante, PN 16

003Z6395

VFH2‑LAM DN 500, vanne papillon, modulation 2‑10 V / 4‑20 mA, PN16

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de rotation [°]90 °
ApplicationChauffage et refroidissement
Catégorie de protection IPIP67
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Classe de protectionII
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Consommation électrique [W]140.0 W
Couple de fonctionnement [Nm]1600 N-m
DescriptionVFH2‑LAM DN 500, vanne papillon, modulation 2‑10 V / 4‑20 mA, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 500
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Fonctionnement manuelOui
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsVannes à papillon
Indicateur de positionOui
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN500 lug mod 2-10v/4-20mA
Matériau du corps de vanneFonte ductile (DIN GGG40)
Caractéristique
Valeur
Matériau du disque de la vanneAcier inoxydable
Nº de dossier SCIP3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
Nom du produit dans le dossier SCIPModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominalePN 16
Product line28
Signal d’entrée de régulation Y [mA]0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [V]0(2) - 10 V
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs]Taux de fuite A
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température du fluide (°C) [Max.]95 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Tension d’alimentation [V] AC220 V
Type de fonctionnementActuator
Type de produitVFH2-LAM
Type de signal de régulationModulante
Type de vanneVanne papillon motorisée
Types de raccordementsTenon
Valeurs kvs [m³/h]23915.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut143.37 Kilogram
Poids Net116.6 Kilogram
Volume477.641 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162464625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm