VFH2-LG, DN 500, Vanne papillon manuelle, Vis sans fin, PN 16
003Z5415
VFH2‑LG DN 500, vanne papillon, manuel - engrenage, PN16
003Z5415
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de rotation [°] | 90 ° |
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couple de fonctionnement [Nm] | 1600 N-m |
| Description | VFH2‑LG DN 500, vanne papillon, manuel - engrenage, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 500 |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50% |
| Groupe de produits | Vannes à papillon |
| Indicateur de position | Oui |
| Material Description | VFH2-LG DN500 lug worm gear |
| Matériau du corps de vanne | Fonte ductile (DIN GGG40) |
| Matériau du disque de la vanne | Acier inoxydable |
| Nº de dossier SCIP | 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 16.000 bar |
| Pression nominale | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taux de fuite [% Kvs] | Taux de fuite A |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 95 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Type de fonctionnement | Vis sans fin |
| Type de produit | VFH2-LG |
| Type de vanne | Vanne papillon manuelle |
| Types de raccordements | Tenon |
| Valeurs kvs [m³/h] | 23915.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 172.22 Kilogram |
| Poids Net | 172.22 Kilogram |
| Volume | 457 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162494882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |