Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 100, Vanne papillon manuelle, Vis sans fin, PN 16

003Z5406

VFH2‑LG DN 100, vanne papillon, manuel - engrenage, PN16

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de rotation [°]90 °
ApplicationChauffage et refroidissement
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couple de fonctionnement [Nm]50 N-m
DescriptionVFH2‑LG DN 100, vanne papillon, manuel - engrenage, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 100
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsVannes à papillon
Indicateur de positionOui
Material DescriptionVFH2 -LG DN100 lug worm gear
Matériau du corps de vanneFonte ductile (DIN GGG40)
Caractéristique
Valeur
Matériau du disque de la vanneAcier inoxydable
Présence de batteriesNon
Pression différentielle [bar] [Max.]16.000 bar
Pression nominalePN 16
Product line28
Taux de fuite [% Kvs]Taux de fuite A
Température du fluide (°C) [Max.]95 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de fonctionnementVis sans fin
Type de produitVFH2-LG
Type de vanneVanne papillon manuelle
Types de raccordementsTenon
Valeurs kvs [m³/h]569.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.49 Kilogram
Poids Net10.49 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume17.8 Liter
EAN/UPC5715162466599