Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 350, Vanne papillon manuelle, Vis sans fin, PN 16

003Z2412

VFH2‑WG DN 350, vanne papillon, manuel - engrenage, PN16

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de rotation [°]90 °
ApplicationChauffage et refroidissement
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couple de fonctionnement [Nm]600 N-m
DescriptionVFH2‑WG DN 350, vanne papillon, manuel - engrenage, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 350
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsVannes à papillon
Indicateur de positionOui
Material DescriptionDN350 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Matériau du corps de vanneFonte ductile (DIN GGG40)
Matériau du disque de la vanneNylon coated
Nº de dossier SCIPf0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Présence de batteriesNon
Pression différentielle [bar] [Max.]16.000 bar
Pression nominalePN 16
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs]Taux de fuite A
Température du fluide (°C) [Max.]95 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de fonctionnementVis sans fin
Type de produitVFH2-WG
Type de vanneVanne papillon manuelle
Types de raccordementsDisque
Valeurs kvs [m³/h]10212.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut45.19 Kilogram
Poids Net45.19 Kilogram
Volume231.168 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104522098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm