Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 200, Vanne papillon manuelle, Vis sans fin, PN 16

003Z2409

VFH2‑WG DN 200, vanne papillon, manuel - engrenage, PN16

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de rotation [°]90 °
ApplicationChauffage et refroidissement
Article compression class (EF020007)PN 16
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couple de fonctionnement [Nm]200 N-m
DescriptionVFH2‑WG DN 200, vanne papillon, manuel - engrenage, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 200
Fire-safe (EF022262)FALSE
Flange compression class (EF020149)PN 16
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
FM quality mark (EF021905)FALSE
Groupe de produitsVannes à papillon
Housing material (EF001596)Cast iron
Indicateur de positionOui
Kvs value (EF022466)2692.00
LPCB quality mark (EF021909)FALSE
Material DescriptionDN200 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Material quality (EF001257)Cast iron GGG 40 (GJS-400-15)
Caractéristique
Valeur
Matériau du corps de vanneFonte ductile (DIN GGG40)
Matériau du disque de la vanneNylon coated
Medium temperature (continuous) (EF023182)95-95
Operation (EF002147)Worm gearbox
Présence de batteriesNon
Pression différentielle [bar] [Max.]16.000 bar
Pression nominalePN 16
Product line28
Surface protection (EF000139)Other
Taux de fuite [% Kvs]Taux de fuite A
Température du fluide (°C) [Max.]95 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de fonctionnementVis sans fin
Type de produitVFH2-WG
Type de vanneVanne papillon manuelle
Types de raccordementsDisque
UL quality mark (EF021907)FALSE
ULC quality mark (EF021908)FALSE
Valeurs kvs [m³/h]2692.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut21.97 Kilogram
Poids Net21.97 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume41.91 Liter
EAN/UPC5710104522067