Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 150, Vanne papillon manuelle, Vis sans fin, PN 16

003Z2408

VFH2‑WG DN 150, vanne papillon, manuel - engrenage, PN16

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de rotation [°]90 °
ApplicationChauffage et refroidissement
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couple de fonctionnement [Nm]100 N-m
DescriptionVFH2‑WG DN 150, vanne papillon, manuel - engrenage, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 150
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsVannes à papillon
Indicateur de positionOui
Material DescriptionDN150 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Matériau du corps de vanneFonte ductile (DIN GGG40)
Caractéristique
Valeur
Matériau du disque de la vanneNylon coated
Présence de batteriesNon
Pression différentielle [bar] [Max.]16.000 bar
Pression nominalePN 16
Product line28
Taux de fuite [% Kvs]Taux de fuite A
Température du fluide (°C) [Max.]95 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de fonctionnementVis sans fin
Type de produitVFH2-WG
Type de vanneVanne papillon manuelle
Types de raccordementsDisque
Valeurs kvs [m³/h]1348.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut13.39 Kilogram
Poids Net13.39 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume29.794 Liter
EAN/UPC5710104522050