VFH2-WH, DN 65, Vanne papillon manuelle, Poignée, PN 16
003Z2401
VFH2‑WH DN 65, vanne papillon, manuel - poignée, PN16
003Z2401
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de rotation [°] | 90 ° |
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couple de fonctionnement [Nm] | 50 N-m |
| Description | VFH2‑WH DN 65, vanne papillon, manuel - poignée, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 65 |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50% |
| Groupe de produits | Vannes à papillon |
| Indicateur de position | Oui |
| Material Description | DN65 Handle manual, PN16, 16Bar |
| Matériau du corps de vanne | Fonte ductile (DIN GGG40) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du disque de la vanne | Nylon coated |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 16.000 bar |
| Pression nominale | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Taux de fuite [% Kvs] | Taux de fuite A |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 95 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Type de fonctionnement | Poignée |
| Type de produit | VFH2-WH |
| Type de vanne | Vanne papillon manuelle |
| Types de raccordements | Disque |
| Valeurs kvs [m³/h] | 207.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.74 Kilogram |
| Poids Net | 3.74 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 9.016 Liter |
| EAN/UPC | 5710104521985 |