Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 600, Vanne papillon motorisée, Actuator, Modulante, PN 16

003Z2397

VFH2-WAM DN 600, soupape papillon, modulation 2-10V / 4-20mA, PN16

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de rotation [°]90 °
ApplicationChauffage et refroidissement
Catégorie de protection IPIP67
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Classe de protectionII
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Consommation électrique [W]140.0 W
Couple de fonctionnement [Nm]2500 N-m
DescriptionVFH2-WAM DN 600, soupape papillon, modulation 2-10V / 4-20mA, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 600
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Fonctionnement manuelOui
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsVannes à papillon
Indicateur de positionOui
Material DescriptionC4C DN600 butterfly valve Mod
Matériau du corps de vanneFonte ductile (DIN GGG40)
Matériau du disque de la vanneNylon coated
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
Nom du produit dans le dossier SCIPModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Pression nominalePN 16
Product line28
Signal d’entrée de régulation Y [mA]0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [V]0(2) - 10 V
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs]Taux de fuite A
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température du fluide (°C) [Max.]95 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Tension d’alimentation [V] AC220 V
Type de fonctionnementActuator
Type de produitVFH2-WAM
Type de signal de régulationModulante
Type de vanneVanne papillon motorisée
Types de raccordementsDisque
Valeurs kvs [m³/h]36946.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut239.7 Kilogram
Poids Net204.9 Kilogram
Volume475.429 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104521947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm